Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
Scale-Bar - Media Scale
Stückliste
513_
Artikelnummer (Stamm)
5136
LOD Level
Weitere Artikelnummern
5136,5137
Ktxt (COM)
Scale-Bar
Bestückung
2 × 4" Tieftöner / 2 × 0,75" Kalottenhochtöner / 2 × Fohhn Sub Extension
Belastbarkeit (nominal)
2 × 50 W
Belastbarkeit (Programm)
2 × 100 W
Belastbarkeit (Peak)
2 × 200 W
Maximaler Schalldruck
107 dB
Übertragungsbereich
44 Hz - 20 kHz
Nennimpedanz
2 × 4 Ohm
Gehäuse
Aluminium
Frontdesign
Frontgitter in Gehäusefarbe
Schutzgitter
ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte
T-Nut, durchgehend auf Rückseite
Anschlüsse
Phönixklemme
Abmessungen (B × H × T)
1220 mm (bis max. 2202 mm) × 133 mm × 128 mm
Lagerfarben
schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage, Fohhn Texture Design
Simulationsdaten
Fohhn Designer
Fußnoten allgemein
Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term), Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
RECOMMENDED_AMPLIFIERS_PRODUCTS
6030
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/513_
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 513_
Zertifikat REACH: Yes
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Yes
Zertifikat WEEE: Yes
Physikalische Eigenschaften:
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Electrical Equipment