Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
Scale-1 - Media Scale
Stückliste
513X
Artikelnummer (Stamm)
5130
ArtNr (COM)
513X
Lod-Level
Weitere Artikelnummern
5130,5132,5141
Ktxt (COM)
Scale-1
Akustikdesign
kompakter 2-Wegelautsprecher mit erweiterter Tieftonwiedergabe
Bestückung
4" Tieftöner / 0,75" Kalottenhochtöner / Fohhn Sub Extension
Belastbarkeit (nominal)
50 WATT
Belastbarkeit (Programm)
100 WATT
Belastbarkeit (Peak)
200 WATT
Maximaler Schalldruck
104 dB
Nennabstrahlwinkel (h × v)
140° × 90°
Übertragungsbereich
44 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz
4 Ohm
Gehäuse
Aluminium
Frontdesign
Frontgitter in Gehäusefarbe
Schutzgitter
ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte
T-Nut, durchgehend auf Rückseite
Anschlüsse
2 × 2-pol Phönix-Klemme
Abmessungen (B × H × T)
133 × 355 (bis 1413) × 128 mm
Gewicht
2,8 kg
Lagerfarben
schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage, Fohhn Texture Design
Simulationsdaten
Fohhn Designer
Fußnoten allgemein
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term), Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
AMPLIFIERS_PRODUCTS
6030,6031
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/513X
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 513X
Zertifikat REACH: Yes
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Yes
Zertifikat WEEE: Yes
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 11 14 14 14 Loudspeakers:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: