Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
PT-70
Stückliste
1506
Artikelnummer (Stamm)
1506
ArtNr (COM)
1506
LOD Level
Ktxt (COM)
PT-70
Akustikdesign
horngeladener Passivlautsprecher, 2-Wege, Bassreflex, CDT (Convertible Dispersion Technology – umschaltbar zwischen Kardioid- und Bassreflexbetrieb), Sidelobe-Unterdrückung durch Midrange-Waveguide
Bestückung
2 × 12"-Chassis in Kompressionskammer, horngeladen, 1,4"-Kompressionstreiber auf CD-Horn, mit selbstrückstellendem IPC-Hochtonschutz, alle Treiber mit Neodymantrieb
Belastbarkeit (nominal)
900 WATT
Belastbarkeit (Programm)
1800 WATT
Belastbarkeit (Peak)
3600 WATT
Maximaler Schalldruck
140 dB
Übertragungsbereich
52 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz
4 Ohm
Nennabstrahlwinkel (h × v)
90° × 50° oder 60° × 50°
Gehäuse
metallverstrebtes Multiplex-Birkenholz
Frontdesign
Frontgitter in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
Schutzgitter
ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte
2 × Flugbeschlag für Quicklock-Flugbügel und AEROQUIP-Anschlagmittel, 2 × Ringöse für Safety
Anschlüsse
2 × Neutrik NL4 Speakon
Abmessungen (B × H × T)
400 × 800 × 450 mm
Gewicht
ca. 39 kg
Lagerfarben
Polyurethan-Beschichtung, schwarz
Griffe
1 pro Gehäuseseite
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
Optionaler Wetterschutz
Membranimprägnierung
Transporthülle
ja
Simulationsdaten
EASE, Fohhn Designer, Ulysses
Fußnoten allgemein
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Intelligent Protection Circuit (IPC): Spannungsgesteuerte Halbleiterschaltung, die den Hochtontreiber mit extrem geringer Ansprechzeit wirkungsvoll vor Überlastung schützt, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term), Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
RECOMMENDED_AMPLIFIERS_PRODUCTS
6010,6013
AMPLIFIERS_PRODUCTS
6011,6012
DIRECTIVITY_90_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/31/46/di20pt-702090x5020cardioid.pdf
REAR_ATTENUATION_ENG
../_pool_/c2/f6/att20pt-702090x50_60x5020cardioid_vented.pdf
POLAR_PATTERN_90_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/e4/8a/polardiagramm_pt-702090x50.pdf
FREQ_RESPONSE_90_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/79/bd/afg20pt-702090x5020cardioid_vented.pdf
HOR_COV_60_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/40/fe/hor20cov20pt-702060x5020cardioid.pdf
VER_COV_60_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/8d/9c/ver20cov20pt-702060x5020cardioid.pdf
DIRECTIVITY_60_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/42/0e/di20pt-702060x5020cardioid.pdf
HOR_COV_90_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/37/83/hor20cov20pt-702090x5020cardioid.pdf
POLAR_PATTERN_60_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/b6/43/polardiagramm_pt-702060x50.pdf
FREQ_RESPONSE_60_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/ee/9d/afg20pt-702060x5020cardioid_vented.pdf
VER_COV_90_X_50_DEG_VERSION_ENG
../_pool_/f7/57/ver20cov20pt-702090x5020cardioid.pdf
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/1506
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1506
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: