Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
PS-850
Stückliste
4208
Artikelnummer (Stamm)
4208
ArtNr (COM)
4208
LOD Level
Ktxt (COM)
PS-850
Akustikdesign
direkt abstrahlend, Bassreflexdesign, NTP (Non-Turbulent-Port-Design)
Bestückung
2 × 18" Langhub-Chassis mit 4,5" Schwingspule, imprägnierte Membran
Belastbarkeit (nominal)
2000 WATT
Maximaler Schalldruck
142 dB
Untere Grenzfrequenz
27 HERTZ
Nennimpedanz
4 Ohm
Gehäuse
Multiplex-Birkenholz
Schutzgitter
hexagonal gelochtes Frontgitter, pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
Montagepunkte
1 × M20 Gewinde für Distanzrohr, 4 × Aufnahme für Flughardware, 2 × Beschlag für optionalen Frontdeckel
Anschlüsse
Rückseite: 2 × Neutrik NL4 Speakon, versenkt; Vorderseite: 2 × Neutrik NL4 Speakon, für Kardioid-Setup
Abmessungen (B × H × T)
1200 × 600 × 900 mm
Gewicht
115/105 kg mit/ohne Flughardware
Oberfläche
Polyurethan-Beschichtung, schwarz
Griffe
4 Griffe pro Seite
Transportrollen
2 × Aufnahme für optionales Rollbrett
Sonstiges
2 × Hartgummikufe unten, 2 × Stapelmulde oben, 4 × Hartgummifuß pro Seite, 1 × Beschlag zur Kabelzugentlastung hinten
Optionaler Wetterschutz
Membranimprägnierung, Polyurethan-Beschichtung
Simulationsdaten
Fohhn Designer
Fußnoten allgemein
Untere Grenzfrequenz: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term), Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
RECOMMENDED_AMPLIFIERS_PRODUCTS
6012
AMPLIFIERS_PRODUCTS
6010,6011,6013
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/4208
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 4208
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: