Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
PS-800
Stückliste
4209
Artikelnummer (Stamm)
4209
ArtNr (COM)
4209
LOD Level
Ktxt (COM)
PS-800
Akustikdesign
direkt abstrahlend, Bassreflexdesign
Bestückung
18" Langhub-Chassis, 4" Antrieb, wasserabweisende Membran
Belastbarkeit (nominal)
1000 WATT
Maximaler Schalldruck
136 dB
Untere Grenzfrequenz
33 HERTZ
Nennimpedanz
8 Ohm
Gehäuse
Multiplex-Birkenholz
Schutzgitter
hexagonal gelochtes Frontgitter, pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
Montagepunkte
1 × M20 Gewinde für Distanzrohr, 2 × Slot für Flugscheine, 2 × Beschlag für optionalen Frontdeckel
Anschlüsse
Rückseite: 2 × Neutrik NL4 Speakon, versenkt, Vorderseite: 2 × Neutrik NL4 Speakon für Cardioid-Setups
Abmessungen (B × H × T)
590 × 600 × 710 mm
Gewicht
55/51 kg mit/ohne Flugschiene
Oberfläche
Strukturlack, schwarz
Griffe
2 Griffe pro Seite
Transportrollen
2 × Aufnahme für optionales Rollbrett
Sonstiges
4 × Hartgummikufe unten, 2 × Stapelmulde oben, 1 × Beschlag zur Kabelzugentlastung hinten
Optionaler Wetterschutz
Membranimprägnierung, Polyurethan-Beschichtung
Simulationsdaten
Fohhn Designer
Fußnoten allgemein
Untere Grenzfrequenz: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term), Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
RECOMMENDED_AMPLIFIERS_PRODUCTS
6010,6012,6013
AMPLIFIERS_PRODUCTS
6011
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/4209
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 4209
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: