Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
MA-4.100
Stückliste
6030
Artikelnummer (Stamm)
6030
ArtNr (COM)
6030
LOD Level
Ktxt (COM)
MA-4.100
Mögliche Schnittstellen
AES/EBU, Fohhn Airea, Analog, Dante
Abmessungen (B × H × T)
1 HE / 1/2 19", 211 × 45 × 170 mm
Gewicht
1,2 kg
Fernsteuerung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net over RS-485, USB-C
Fernüberwachung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net, Power Supply, Protect, Signale, Temperatur
Störmeldekontakt
Schaltkontakt
Preset laden, Standby On / Off
Ausgangsleistung
4 × 65 W / 4 Ohm, 4 × 35 W / 8 Ohm (1 kHz, THD+N < 1 %)
Minimale Lastimpedanz
4 OHM
Eingangskanäle
4
Verstärkerausgänge
4
DSP-Routing (Matrix)
4 × 4
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis
> 103 dB/A
THD+N
0,08% (1 kHz, 8 Ohm, 3 dB unter Clipping-Pegel)
Dynamikbereich
>120 dB
Passwortschutz
ja
Auto Power Save
ja, Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder nie aktiv
Schutzschaltung
Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, DC-Schutz, Einschaltverzögerung, Softstart und Einschaltstrombegrenzung
Spannungsversorgung
100 – 240 V AC 50/60 Hz, Universal-Netzteil mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Leistungsaufnahme
Maximum 300 W, im Leerlauf 7 W, Auto Power Save 2 W, Standby 2 W
Wärmeabgabe
maximal 15 W, 51 BTU/h, 13 kcal/h
Temperaturbereich
0 – 40 °C
Kühlung
temperaturgeregelter Lüfter
Digitale Signalprozessoren
1
Unabhängige Limiter
20
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
Bandspezifische Zeitkonstanten
ja
Filtertechnik
80-bit double precision
Eingang
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
Eingangs-DSP-Processing
ja
FIR-Filter
ja
Input Gain
-80 dB – +12 dB
Routing Gain
-80 dB – +12 dB
Output Gain
-80 dB – +12 dB
EQ
8 × je 10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, Q 0,1 – 100
Limiter / Compressor
8
Noise Gate
8
Delay
4 × 0 – 145 ms, (0 – 50 m) Ausgänge, , 4 × 0 – 30 ms, (0 – 10 m) Eingänge
X-Over
8 × Linkwitz/Riley 4. Ordnung, 24 dB/Oktave, Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz
User Presets
100
Speaker Presets
100
Systemlatenz
1,2 ms
Ausgänge
1 × Phoenix 8-pol, max. 3,3 mm² flexibel, 3,3 mm² starr
USB Config
1 × USB-C Buchse
Netzanschluss
1 × C14 Kaltgerätestecker
Schaltkontakt 1 und 2
1 × Phoenix 3-pol
Airea Net
1 × RJ45
Eingänge
4 × analog
Signaleingänge
analog, max. Pegel +18 dBu, Phantomspannung (24 V DC) schaltbar
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
THD
< 0,005 % typ. < 0,003 % 1 kHz 0 dBu
Signal/Rausch-Verhältnis
> 100 dB/A
Eingangsimpedanz
10 kOhm
Latenz
1,0 ms
Ready LED
blau = Power on, blau blinkend = Sign
Protect LED
rot = Error / Protect / Standby
USB Config LED
blau = Host, Einstellung über USB
Receive / Send LED
remote control, Fohhn Net
Fußnoten allgemein
Wärmeabgabe: rosa Rauschen, 6 dB crest, 1/4 Pmax, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung
ACCESSORIES_PRODUCTS
8022,8023,8024
Verstärkertechnik
Class D
COMPONENTS_PRODUCTS
1001,1207,4012,5122,5123,513X,5141,51XX,6031,6032
CATEGORIES
ampcontroller
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6030
Zertifikat REACH: Ja
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Ja
Zertifikat WEEE: Ja
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 135 kg
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: