Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
LEN-60
Stückliste
1802
Artikelnummer (Stamm)
18020000
ArtNr (COM)
1802
LOD Level
Ktxt (COM)
LEN-60
Akustikdesign
wetterfester passiver Linienstrahler, geschlossenes Gehäuse, passive 2-Wege-CD-Frequenzweiche, Unterdrückung von Sidelobes durch Source Division Waveguides
Bestückung
6 × 4" beschichtet
Kennschalldruck 1 W @ 4 m entspr. EN 54-24
83 dB SPL
SPLmax 100 V @ 4 m in accordance with EN 54-24 (trafo S/M/L)
97 dB SPL / 100 dB SPL / -
Übertrageroptionen, Nennleistungen entspr. EN 54-24 100 V (Trafo S/M/L)
65 W / 130 W / -
Übertrageroptionen, Nennleistungen entspr. EN 54-24 70 V (Trafo S/M/L)
31,8 W / 63, 6 W / -
Impedanz 100 % Abgriff (Trafo S/M/L)
154 Ohm / 77 Ohm / -
Impedanz 50 % Abgriff (Trafo S/M/L)
308 Ohm / 154 Ohm / -
Impedanz 25 % Abgriff (Trafo S/M/L)
615 Ohm / 308 Ohm / -
Nennabstrahlwinkel (h × v) (-6 dB, gemittelt @ 1-4 kHz)
130° × 25°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 500 Hz
360° × 90°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 1000 Hz
190° × 40°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 2000 Hz
120° × 25°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 4000 Hz
95° × 13°
Gehäuse
wetterfestes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, mit Stahlverstärkungen
Frontdesign
ballwurfsicheres Stahlgitter, verzinkt und pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
Montagepunkte
8 × M6 Gewinde
Anschlüsse
Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 4 mm², doppelt ausgeführt, Anschlussabdeckung mit zwei Kabelverschraubungen für Leitungen bis 10 mm Durchmesser
Abmessungen (B × H × T)
ca. 130 × 640 × 120 mm
Gewicht (Trafo S/M/L)
ca. 6,5 kg / 7,5 kg / -
Lagerfarben
schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9016), pulverbeschichtet
Zertifikate
EN 54-24 type B
EN 54-24
1
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage, Fohhn Texture Design
Optionale Anschlüsse
Keramikklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm²
Optionaler Wetterschutz
Standardausstattung (Schutzart IP54 nach IEC 529 / EN 60529)
Simulationsdaten
CLF, EASE, Fohhn Designer, Ulysses
Fußnoten allgemein
Impedanz 100 / 50 / 25 % Abgriff: Ermittelt bei der Spannung, die 1 W Leistung pro System entspricht, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Kennschalldruck 1 W / SPLmax 100 V @ 4 m entspr. EN 54-24: Gemessen im Fernfeld des Lautsprechers, rückgerechnet auf 4 m Distanz
2-Wege-Technik
ja
ACCESSORIES_PRODUCTS
8206,8207,8428,8429,8430,8453
COMPONENTS_PRODUCTS
1029,1801,1803,1804,1805
RECOMMENDED_AMPLIFIERS_PRODUCTS
6010,6011,6013,6031
CATEGORIES
speaker,voicealarmseries
AMPLIFIERS_PRODUCTS
6012,6032
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1802
Zertifikat REACH: Ja
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Ja
Zertifikat WEEE: Ja
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
Masse: ca. 6,5 kg / 7,5 kg / - kg
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 11 14 14 14 Loudspeakers:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: