Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
LEN-20
Stückliste
1801
Artikelnummer (Stamm)
1801
ArtNr (COM)
1801
LOD-level
Ktxt (COM)
LEN-20
Akustikdesign
wetterfester passiver Lautsprecher, geschlossenes Gehäuse, Unterdrückung von Sidelobes durch Source Division Waveguides
Bestückung
2 × 4" beschichtet
Kennschalldruck 1 W @ 4 m entspr. EN 54-24
79 dB SPL
SPLmax 100 V @ 4 m in accordance with EN 54-24 (trafo S/M/L)
92 dB SPL
Übertrageroptionen, Nennleistungen entspr. EN 54-24 100 V (Trafo S/M/L)
50 W / - / -
Übertrageroptionen, Nennleistungen entspr. EN 54-24 70 V (Trafo S/M/L)
24,5 W / - / -
Impedanz 100 % Abgriff (Trafo S/M/L)
200 Ohm / - / -
Impedanz 50 % Abgriff (Trafo S/M/L)
400 Ohm / - / -
Impedanz 25 % Abgriff (Trafo S/M/L)
800 Ohm / - / -
Nennabstrahlwinkel (h × v) (-6 dB, gemittelt @ 1-4 kHz)
130° × 60°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 500 Hz
360° × 360°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 1000 Hz
190° × 120°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 2000 Hz
120° × 60°
Abstrahlwinkel (h × v) (Oktavband) entspr. EN 54-24 @ 4000 Hz
95° × 30°
Gehäuse
wetterfestes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, mit Stahlverstärkungen
Frontdesign
ballwurfsicheres Stahlgitter, verzinkt und pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
Montagepunkte
4 × M6 Gewinde
Anschlüsse
Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 4 mm², doppelt ausgeführt, Anschlussabdeckung mit zwei Kabelverschraubungen für Leitungen bis 10 mm Durchmesser
Abmessungen (B × H × T)
ca. 130 × 230 × 120 mm
Gewicht (Trafo S/M/L)
ca. 3 kg / - / -
Lagerfarben
schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9016), pulverbeschichtet
Zertifikate
EN 54-24 type B
EN 54-24
1
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage, Fohhn Texture Design
Optionale Anschlüsse
Keramikklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm²
Optionaler Wetterschutz
Standardausstattung (Schutzart IP54 nach IEC 529 / EN 60529)
Simulationsdaten
CLF, EASE, Fohhn Designer, Ulysses
Fußnoten allgemein
Impedanz 100 / 50 / 25 % Abgriff: Ermittelt bei der Spannung, die 1 W Leistung pro System entspricht, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Kennschalldruck 1 W / SPLmax 100 V @ 4 m entspr. EN 54-24: Gemessen im Fernfeld des Lautsprechers, rückgerechnet auf 4 m Distanz
2-Wege-Technik
nein
ACCESSORIES_PRODUCTS
8428,8437
COMPONENTS_PRODUCTS
1029,1802,1803,1804,1805
RECOMMENDED_AMPLIFIERS_PRODUCTS
6010,6011,6013,6031
CATEGORIES
speaker,voicealarmseries
AMPLIFIERS_PRODUCTS
6012,6032
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1801
Zertifikat REACH: Ja
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Ja
Zertifikat WEEE: Ja
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
Masse: ca. 3 kg / - / - kg
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 11 14 14 14 Loudspeakers:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: