Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
IGS-4
Stückliste
4405
Artikelnummer (Stamm)
4405
ArtNr (COM)
4405
Detailierungslevel
Ktxt (COM)
IGS-4
Akustikdesign
Passiver Subwoofer
Bestückung
4 × 4" Langhub-Chassis / 4 × Passivmembran
Belastbarkeit (nominal)
200 W
Maximaler Schalldruck
112 dB
Untere Grenzfrequenz
45 HERTZ
Nennimpedanz
2 × 4 Ohm oder 1 × 8 Ohm
Gehäuse
Multiplex-Birkenholz
Montagepunkte
4 × Schlüsselloch-Aufhängung
Anschlüsse
2 × 2-pol Phoenixklemme
Abmessungen (B × H × T)
495 × 495 × 108 mm
Gewicht
10,5 kg
Lagerfarben
schwarz oder weiß
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
RECOMMENDED_AMPLIFIERS_PRODUCTS
6031
AMPLIFIERS_PRODUCTS
6010,6011,6012,6013,6030,6032
COMPONENTS_PRODUCTS
1029,1035,4401,4403
CATEGORIES
speaker
ACCESSORIES_PRODUCTS
8469
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 4405
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
Electrical connector:
3D Filename: igs-4.3db
3D Identifikation: PNT,EL
Connector Description: Subwoofer, passive 200 W, 4 × 4" long excursion woofer / 4 × passive radiator, 112 dB, 45 Hz, 2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms.
(Metric) Generic Model:
Family category: Electrical Equipment
Family work plane based: 1
Family always vertical: 0
OmniClass 2006
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: