Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
Hybrid-1 - Media Scale
Stückliste
5142
Artikelnummer (Stamm)
5142
LOD Level
Ktxt (COM)
Hybrid-1
Akustikdesign
Aktiv-Lautsprecher, Breitband, Bassreflex
Bestückung
4“ Hochleistungschassis mit koaxialem Fohhn Diffraktions-Waveguide für Hochton
Maximaler Schalldruck
102 dB
Nennabstrahlwinkel (h × v)
100° × 100°
Übertragungsbereich
46 Hz – 20 kHz
Gehäuse
Aluminium
Frontdesign
Frontgitter in Gehäusefarbe
Schutzgitter
ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte
T-Nut, durchgehend auf Rückseite
Abmessungen (B × H × T)
ca. 133 × 590 × 128 mm
Gewicht
4,1 kg
Lagerfarben
schwarz oder weiß, Pulverbeschichtung
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
Verstärkerleistung
2 × 70 W RMS / 2 × 100 W peak (1 kHz, THD+N < 1%)
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis
> 110 dB (A-gewichtet)
THD+N
0,02 % (1 kHz, 8 Ohm, 3 dB unter Clipping Pegel)
Dynamikbereich
> 130 dB
Auto Power Save
Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder immer aktiv
Schutzschaltung
Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, DC-Schutz, Einschaltverzögerung, Softstart und Einschaltstrombegrenzung
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
Filtertechnik
80-bit double precision
FIR-Filter
ja
EQ
10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 – 20 kHz, Q 0,1 – 100
Limiter / Compressor
ja
Noise Gate
ja
Delay
2 × 0 – 145 ms (0 – 50 m)
X-Over
ja
Systemlatenz
1,2 ms
Eingänge
2 × analog, symmetrisch mit Klemme / asymmetrisch mit Cinch
Ausgänge
1 × 2-Pol Klemme, Verstärkerausgang für passive Variante im Stereobetrieb
USB Config
1 × USB-C Buchse
Netzanschluss
1 × C14 Kaltgerätestecker
Fußnoten allgemein
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
Verstärkertechnik
Class D - Pure Path Digital PWM
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/5142
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 5142
Zertifikat REACH: Yes
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Yes
Zertifikat WEEE: Yes
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
Family category: Electrical Equipment