Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
FV-200 - Focus Venue
Stückliste
1316
Artikelnummer (Stamm)
1316
ArtNr (COM)
1316
LOD Level
Ktxt (COM)
FV-200
Akustikdesign
Elektronisch steuerbarer Line Array Lautsprecher
Bestückung
8 × 10" Langhub-Chassis, Horngeladener Waveguide, Kardioidtechnologie (CDT)
Betriebsart
aktiv, 4-Kanal DSP-Endstufe, Class-D
Maximaler Schalldruck
145 dB (103 dB @ 100 m)
Übertragungsbereich
60 Hz – 800 Hz
Nennabstrahlwinkel, horizontal
90° schaltbar: kardioid/Bassreflex omnidirektional
Öffnungswinkel, vertikal, digital steuerbar
0° – 90° in 0,1°-Schritten
Neigungswinkel, vertikal, digital steuerbar
-40° – +40° in 0,1°-Schritten
Akustisches Zentrum
0% (unten) bis 100% (oben), beide Beams verschiebbar
Gehäuse
Multiplex-Birkenholz
Frontdesign
hexagonal gelochtes Frontgitter, pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
Montagepunkte
integrierte Flugschienen, 4 × M8-Gewinde hinten
Abmessungen (B × H × T)
560 × 1276 × 595 mm
Gewicht
ca. 135 kg
Lagerfarben
kratzfeste Polyurethan-Beschichtung, schwarz
Fernsteuerung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
Fernüberwachung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net, Power Supply, Protect, Temperatur, AES/EBU Signale
Simulation Beam
Fohhn Net, Fohhn Audio Soft
Verstärkerleistung
4 × 1000 W
Verstärkertyp
Pure Path Digital PWM
Audioeingänge
AES/EBU
Audioausgänge
AES/EBU
DSP Kanäle
4
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis
>105 dB/A
Auto Power Save
ja, Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder nie aktiv
Schutzschaltung
Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast
Spannungsversorgung
100 V – 240 V AC 50/60 Hz, Schaltnetzteil mit Power Factor Correction, (PFC)
Leistungsaufnahme
1200 W RMS, idle 70 W, standby 10 W
Wärmeabgabe
300 W, 1024 BTU/h, 258 kcal/h
Temperaturbereich
0 – 40°C
Kühlung
temperature-controlled fan
Gewicht (Elektronik)
14.2 kg
Digitale Signalprozessoren
2
Unabhängige Limiter
6
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
Bandspezifische Zeitkonstanten
ja
Filtertechnik
80-bit double precision
Eingang
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
Eingangs-DSP-Processing
ja
FIR-Filter
ja
Input Gain
-80 dB – +12 dB
Routing Gain
-80 dB – +12 dB
Output Gain
-80 dB – +12 dB
EQ
10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 – 20 kHz, Q 0,1 – 100
Limiter / Compressor
ja
Noise Gate
ja
X-Over
Linkwitz-Riley 4. Ordnung (24 dB/ Oktave), Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz
Delay Input
0 – 350 ms (0 – 120 m)
Delay Output
0 – 640 ms (0 – 220 m)
Systemlatenz
1,2 ms
Bedienelemente
mains switch (remote-controllable via AIREA connect)
Inputs
1 × etherCON Airea Connect / stack link, 1 × XLR AES/EBU, 1 × etherCON Fohhn-Net
Outputs
1 × etherCON stack link, 2 × XLR AES/EBU, 2 × etherCON Fohhn-Net
Signal Inputs
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
Signal Outputs
AES/EBU link-out von input
Netzanschluss
1 × PowerCON mains in, 1 × PowerCon mains out
Sign LED (Anschlussfeld und Frontgitter)
blau = power on, blau blinkend = sign
Status LED
grün = bereit, rot = protect/standby, rot blinkend = Fehler
Receive / send LED
receive/send remote control LED
Audio error LED
rot = kein AES/EBU
Remote power LED
grün = AIREA connect aktiv, remote power an
On (stack link) LED
grün = stack line aktiv
Simulationsdaten
EASE, Fohhn Designer
Fußnoten allgemein
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Wärmeabgabe: rosa Rauschen, 6 dB crest, 1/4 Pmax, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
AL
1200 W
Produkt
https://www.fohhn.com/en/products/fv-200/
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1316
Zertifikat REACH: Ja
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Ja
Zertifikat WEEE: Ja
Zolltarifnummer: 85182200
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 135 kg
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
Family category: Electrical Equipment
Family work plane based: 1
Family always vertical: 0
OmniClass 2006
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: