Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
FS-110 - Focus slim
Stückliste
1352.
ArtNr (COM)
1352
Detailierungslevel
Ktxt (COM)
FS-110
Akustikdesign
Ultrakompakter, elektronisch steuerbarer Linienstrahler, Bassreflex
Bestückung
8 × 2,5" Breitbandchassis, wasserabweisende Membran, mit koaxialem Fohhn Diffraktions-Waveguide
Maximaler Schalldruck
117 dB
Übertragungsbereich
62 Hz – 17 kHz
Betriebsart
aktiv, 8 × DSP-Verstärker, Class-D
Nennabstrahlwinkel, horizontal
140°
Öffnungswinkel, vertikal, digital steuerbar
0° bis +90° in 0,1°-Schritten
Neigungswinkel, vertikal, digital steuerbar
-40° bis +40° in 0,1°-Schritte
Akustisches Zentrum
beide Beams verschiebbar von 0% (ganz unten) bis 100% (ganz oben)
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Anschlüsse
Dante Audio und Steuerung mit 100Base-TX Ethernet, Analoger Input, Netzspannung, USB-C Config zur lokalen Konfiguration
Abmessungen ohne / inkl. Anschlussabdeckung (B x H x T)
85 × 1100 × 90 / 100 mm
Gewicht
5.8 kg
Lagerfarben
schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Frontdesign
Frontgitter in Gehäusefarbe
Schutzgitter
Stahlgitter, pulverbeschichtet, mit akustisch transparentem 3D Gewebe hinterlegt
Montagepunkte
T-Nut, durchgehend auf Rückseite
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage, Fohhn Texture Design
Verstärkertyp
Pure Path Digital PWM
Unterstützt AES67
Ja
DSP channels, Fohhn Audio DSP
8
Verstärkerleistung
8 × 75 W
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
Verstärkung
25 dB
Eingangsempfindlichkeit
0 dBFS / +4,2 dBV
Signal/Rausch-Verhältnis
> 103 dB (A-gewichtet)
THD+N
0,08 % (1 kHz, 8 Ohm, 3 dB unter Clipping Pegel)
Dynamikbereich
> 120 dB
Passwortschutz
Ja
Auto Power Save
ja, Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder nie aktiv
Schutzschaltung
Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, DC-Schutz, Einschaltverzögerung, Softstart und Einschaltstrombegrenzung
Spannungsversorgung
100 – 240 V AC 50/60 Hz, Universal-Netzteil mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Leistungsaufnahme
200 W, Leerlauf 15 W, Auto Power Save 4 W, Standby 3 W
Leistungsfaktor (PFC)
> 90 %
Temperaturbereich
0 – 40 °C
Kühlung
lüfterlos, passiv
FIR-Filter
Ja
Verstärkung
-80 dB – +12 dB
Volume
-80 dB – +12 dB
EQ Input
je 10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, Q 0,1 – 100
EQ Output
je 10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, Q 0,1 – 100
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
Limiter / Compressor
2 × Input, 1 × Output
Noise Gate
2 × Input, 1 × Output
X-over
Linkwitz-Riley 4. Ordnung, 24 dB/Oktave, Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz, jeweils 2 × Input, 1 × Output
Delay Input
0 – 350 ms (0 – 120 m)
Delay Output
0 – 640 ms (0 – 220 m)
User Presets
100
Simulation Beam
Fohhn Net, Fohhn Audio Soft
Systemlatenz
Dante + 1.2 ms
Bandspezifische Zeitkonstanten
Ja
Filtertechnik
80-bit double precision
Fernsteuerung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net over IP
Fernüberwachung
Temperatur, Protect, Signale, Power Supply, Fohhn Net, Fohhn Audio Soft
Integration in Mediensteuerung
UDP-Textprotokoll, Q-SYS Plugin verfügbar
Eingänge & Steuerung
1 × 100Base-TX Ethernet (RJ-45) für Dante Audio und Steuerung, 1 × Klemme für analog Audio, symmetrisch 1 × USB-C für Steuerung
Netzanschluss
1 × 3-Pol Klemme (4,0 mm² starr / 2,5 mm² flex)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1352
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
Electrical connector:
3D Filename: fs-110.3db
3D Identifikation: PNT,EL
Connector Description: Analoger Eingang 1x 3-Pol Phoenixklemme/ Analog Input 1x 3-pin Phoenix terminal
(Metric) Generic Model wall based:
Family category: Electrical Equipment
Family work plane based: 1
Family always vertical: 0
OmniClass 2006
23-85 10 11 14 14 14 Loudspeakers:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers: