Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
DLI-130 (Festinstallation) - Linea Focus
Stückliste
1343-B00V0
Artikelnummer (Stamm)
1343
ArtNr (COM)
LOD Level
Ktxt (COM)
DLI-130 (Festinstallation)
Anschlussvariante
Akustikdesign
elektronisch steuerbarer Linienstrahler
Bestückung
8 × 4" imprägniert (voll neodym.)
Betriebsart
aktiv, 8 × DSP-Verstärker, Class-D
Maximaler Schalldruck (1 m)
124 dB
Übertragungsbereich
60 Hz – 17 kHz
Nennabstrahlwinkel, horizontal
110°
Öffnungswinkel, vertikal, digital steuerbar
0° bis +90° in 0,1°-Schritten
Neigungswinkel, vertikal, digital steuerbar
-40° bis +40° in 0,1°-Schritten
Akustisches Zentrum
beide Beams verschiebbar von 0% (ganz unten) bis 100% (ganz oben)
Gehäuse
Aluminium
Frontdesign
Frontgitter in Gehäusefarbe
Schutzgitter
ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte
T-Nut, durchgehend auf Rückseite
Abmessungen (B × H × T)
133 × 1358 × 128 mm
Gewicht
ca. 9,4 kg
Lagerfarben
schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Fernsteuerung
Fernüberwachung
Pilottonüberwachung
aktivierbar, wird im Master (auf beiden Inputs) detektiert
Störmeldekontakt
Schaltkontakt
Integration in Mediensteuerung
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage, Fohhn Texture Design
Verstärkerleistung
8 × 100 W
Verstärkertyp
Pure Path Digital PWM
Unterstützt AES67
DSP Kanäle, Fohhn Audio DSP
8
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
Gain
25 dB
Eingangsempfindlichkeit
0 dBFS
Signal/Rausch-Verhältnis
>105 dB/A
Neigungssensor
ja
Passwortschutz
ja
Auto Power Save
Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder immer aktiv
Schutzschaltung
Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast
Spannungsversorgung
100 V – 240 V AC 4 A 50/60 Hz Schaltnetzteil mit Power Factor Correction (PFC)
Leistungsaufnahme
Standby 5 W, max. 200 W
Leistungsfaktor (PFC)
> 90 %
Low Power
Green Power Standby Mode
Wärmeabgabe
70 W, 239 BTU/h, 60 kcal/h (Pink Noise, 6 dB crest, 1/4 Pmax)
Temperaturbereich
0 – 40 °C
Kühlung
temperaturgeregelter Lüfter
Gewicht (Elektronik)
ca. 2 kg
Audioeingänge
Audioeingangskanäle DSP
2
Audio-Link
Redundanz
Digitale Signalprozessoren
2
Unabhängige Limiter
6
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
Bandspezifische Zeitkonstanten
ja
Filtertechnik
80-bit double precision
AD
FIR-Filter
ja
Gain
-80 dB – +12 dB
Volume
-80 dB – +12 dB
EQ Input
10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, Q 0,1 - 100
EQ Output
10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, Q 0,1 - 100
Limiter / Compressor
2 × Input, 1 × Output
Noise Gate
2 × Input, 1 × Output
X-Over
Linkwitz-Riley 4. Ordnung, 24 dB/Oktave, Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz, jeweils 2 × Input, 1 × Output
Delay Input
je 0,01 – 350 ms oder 3,4 mm – 120 m
Delay Output
0,01 – 650 ms oder 3,4 mm – 220 m
User Presets
100
Simulation Beam
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
Systemlatenz
Signaleingänge
Signal-Link
Netzanschluss (innenliegend)
1 × WAGO 2-pol, Erdung geschraubt
Störmeldekontakt
Schaltkontakt
Power on / off (Standby)
Netzwerkkontrolle
Simulationsdaten
EASE, Fohhn Designer
Fußnoten allgemein
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, gemittelt 1 – 4 kHz, Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Wärmeabgabe: rosa Rauschen, 6 dB crest, 1/4 Pmax, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
Produkt
https://www.fohhn.com/en/products/dli-130-festinstallation/
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1343-B00V0
Zertifikat REACH: Ja
Standardlieferzeit: 2 weeks
Zertifikat RoHS: Ja
Zertifikat WEEE: Ja
Zolltarifnummer: 85182200
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 9.4 kg
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
Family category: Electrical Equipment
Family work plane based: 1
Family mechanical part type: Equipment switch part type (Electrical)
Family always vertical: 0
OmniClass 2006
23-85 10 11 14 14 14 Loudspeakers:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: