Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
DI-2.4000
Stückliste
6012
Artikelnummer (Stamm)
6012
ArtNr (COM)
6012
LOD Level
Ktxt (COM)
DI-2.4000
Mögliche Schnittstellen
AES/EBU, Analog, Dante
Abmessungen (B × H × T)
2 HE / 19", 485 × 89 × 425 mm
Gewicht
9,8 kg
Fernsteuerung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net over RS-485, USB-C
Fernüberwachung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net, Power Supply, Protect, Signale, Temperatur
Störmeldekontakt
1 × Relais, 2 × UM, 3-pol Phoenix
Schaltkontakt
Preset laden, Standby On/Off
Ausgangsleistung
2 × 4000 W / 4 Ohm / 100 V / 70 V,, 2 × 2000 W / 8 Ohm, (1 kHz, THD+N <1 %)
Minimale Lastimpedanz
4 OHM
Eingangskanäle
4
Verstärkerausgänge
2
DSP-Routing (Matrix)
4 × 2
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis
>100 dB/A
THD+N
0,15 % (1 kHz, 8 Ohm, 3 dB unter Clipping-Pegel)
Dynamikbereich
>120 dB
Passwortschutz
ja
Auto Power Save
ja, Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder nie aktiv
Schutzschaltung
Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, DC-Schutz, Einschaltverzögerung, Softstart und Einschaltstrombegrenzung
Spannungsversorgung
100 – 240 V AC 50/60 Hz, Universal-Netzteil mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Leistungsaufnahme
Maximum (RMS) 1800 W, im Leerlauf 80 W, Auto Power Save 10 W, Standby 5 W, Geräteschalter / Remote power off 2 W
Wärmeabgabe
Maximal 300 W, 1020 BTU/h, 258 kcal/h
Temperaturbereich
0 – 40 °C
Kühlung
temperaturgeregelter Lüfter
Digitale Signalprozessoren
2
Unabhängige Limiter
12
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
Bandspezifische Zeitkonstanten
ja
Filtertechnik
80-bit double precision
Eingang
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
Eingangs-DSP-Processing
ja
FIR-Filter
ja
Input Gain
-80 dB – +12 dB
Routing Gain
-80 dB – +12 dB
Output Gain
-80 dB – +12 dB
EQ
6 × je 10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 Hz – 20 kHz, Q 0,1 – 100
Limiter / Compressor
6
Noise Gate
6
Delay
2 × 0 – 350 ms (0 – 120 m) Ausgänge,, 4 × 0 – 88 ms (0 – 30 m) Eingänge
X-Over
6 × Linkwitz-Riley 4. Ordnung (24 dB/Oktave), Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz
User Presets
100
Speaker Presets
100
Systemlatenz
1,2 ms
Bedienelemente
Geräteschalter
USB Config
1 × USB-C Buchse
Netzanschluss
1 × PowerCON
Störmeldekontakt (offen/geschlossen)
1 × Phoenix 3-pol
Schaltkontakt 1 und 2
1 × Phoenix 3-pol
Remote power in / out
2 × Phoenix 2-pol
Spannungsversorgung für externe Kleingeräte 24 V / 5 W
1 × Phoenix 2-pol
Eingänge
1 × Phoenix 3-pol Fohhn-Net, 2 × Phoenix 3-pol AES/EBU
Ausgänge
1 x Phoenix 3-pol Fohhn-Net, 2 × Phoenix 3-pol AES/EBU
Signaleingänge
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
Signalausgänge
AES/EBU Link Out vom Eingang
Latenz
0,0 ms
Bild_Standard Input Interface
di-series_input_standard.jpg
IMAGE_STANDARD_INPUT_INTERFACE
Ausgänge
1 × Phoenix 4-pol
Leiterquerschnitt
max. 6mm² flexibel, 10 mm² starr
IMAGE_KLEMME
Receive / Send LED
Fernsteuerung, Fohhn-Net
Ready LED
blau = Power on, blau blinkend = Sign
Protect LED
rot = Error / Protect / Standby
Input LED
4 × Eingangssignal LED, weiß = signal (> -50 dBFS), rot = clip (> -3 dBFS)
Output LED
2 × Ausgangssignal LED, weiß = signal (> -50 dBFS)
USB Config LED
Einstellung über USB
Fußnoten allgemein
Wärmeabgabe: rosa Rauschen, 6 dB crest, 1/4 Pmax, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung
ACCESSORIES_PRODUCTS
8006
24 V / 5 W Power LED
grün = on
Verstärkertechnik
Class D
COMPONENTS_PRODUCTS
6010,6011,6013
CATEGORIES
ampcontroller
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6012
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Uniclass2015
70 75 36 50 - Loudspeakers:
Revit
(Metric) Generic Model:
(Metric) Electrical Equipment:
Family category: Electrical Equipment
OmniClass 2006
23-85 10 17 11 Audio-Visual System Components:
OmniClass
23-37 15 23 15 - Stereo Speakers:
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: