Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fohhn Audio
Beschreibung
DFM-100
Stückliste
1340
Artikelnummer (Stamm)
1340
ArtNr (COM)
1340
LOD Level
Ktxt (COM)
DFM-100
Akustikdesign
elektronisch neigbarer Linienstrahler
Bestückung
8 × 1" (1,75" VC) Kompressionstreiber Hornloaded Waveguide Design
Betriebsart
Aktiv, 8 × DSP-Verstärker, Class-D
Maximaler Schalldruck
142 dB (102 dB @ 100 m)
Übertragungsbereich
1,7 kHz – 16 kHz
Öffnungswinkel horizontal
90°
Öffnungswinkel, vertikal, digital steuerbar
0° – 90° in 0,1° Schritten
Neigungswinkel, vertikal, digital steuerbar
-40° – +40° in 0,1° Schritten
Akustisches Zentrum
0% (ganz unten) bis 100% (ganz oben) verschiebar, beide Beams
Gehäuse
Multiplex-Birkenholz, Aluminium
Frontdesign
Hexagonales Frontgitter in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt
Schutzgitter
ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte
integriertes Rigging-System, 4 × M8-Gewinde auf Rückseite
Abmessungen (B × H × T)
224 × 700 × 274 mm
Gewicht
25 kg
Lagerfarben
Strukturlack / Pulverbeschichtung schwarz
Fernsteuerung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
Fernüberwachung
Fohhn Audio Soft, Fohhn Net, Power Supply, Protect, Signale, Temperatur
Simulation Beam
Fohhn Net, Fohhn Audio Soft
Sonderfarben
RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
Verstärkerleistung
8 × 120 W
Verstärkertyp
Pure Path Digital PWM
Audioeingänge
AES/EBU
Audioausgänge
AES/EBU
DSP Kanäle
8
Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis
>105 dB/A
Auto Power Save
ja, Zeit einstellbar 1 s bis 12 h, oder nie aktiv
Schutzschaltung
Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast
Spannungsversorgung
100 – 240 V AC 50/60 Hz, Universal-Netzteil mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Einschaltstrom
7,5 A (230 V) / 3,8 A (115 V)
Leistungsaufnahme
300 W RMS, Leerlauf 15 W, Standby 5 W
Wärmeabgabe
70 W, 239 BTU/h, 60 kcal/h
Temperaturbereich
0 – 40°C
Kühlung
temperaturgeregelter Lüfter
Gewicht (Elektronik)
3 kg
Digitale Signalprozessoren
2
Unabhängige Limiter
6
Selektives 3-Band-Limiting
bass / mid / high
Bandspezifische Zeitkonstanten
ja
Filtertechnik
80-bit double precision
Eingang
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
Eingangs-DSP-Processing
ja
FIR-Filter
ja
Gain
-80 dB – +12 dB
EQ
10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 – 20 kHz, Q 0,1 – 100
Limiter / Compressor
ja
Noise Gate
ja
Delay
Input: 0 – 350 ms (0 – 120 m); Output: 0 – 640 ms (0 – 220 m)
X-Over
Linkwitz-Riley 4. Ordnung (24 dB / Oktave), Highpass 10 Hz – 20 kHz, Lowpass 10 Hz – 20 kHz
Systemlatenz
1,2 ms
Bedienelemente
Geräteschalter (fernsteuerbar über Airea Connect)
Inputs
1 × etherCON Airea Connect / stack link, 1 × XLR AES/EBU, 1 × etherCON Fohhn Net
Outputs
1 × etherCON stack link, 2 × XLR AES/EBU, 2 × etherCON Fohhn Net
Signal Inputs
AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit
Signal Outputs
AES/EBU Link-Out vom Eingang
Netzanschluss
1 × PowerCON mains in, 1 × PowerCon mains out
Sign LED (Anschlussfeld und Frontgitter)
blau = Power on, blau blinkend = Sign
Status LED
grün = ready, rot = protect / standby, rot blinkend = Fehler
Receive / send LED
receive / send remote control LED
Audio error LED
rot = kein AES/EBU
Remote power LED
grün = Airea Connect aktiv, Remote Power On
On (stack link) LED
grün = stack link aktiv
Simulationsdaten
EASE, Fohhn Designer
Fußnoten allgemein
Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset, Wärmeabgabe: rosa Rauschen, 6 dB crest, 1/4 Pmax, Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung, Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
URL product page
https://www.fohhn.com/en/p/1340
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1340
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
Family category: Electrical Equipment
Family work plane based: 1
Family always vertical: 0
eclass
19-08-10-04 - Lautsprecher: